您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
AADSJRL50-20-E6-F6-M16-N16
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz-32-2.prj},{NB=AADSJRL50-20-E6-F6-M16-N16},{CODE=AADSJRL},{D=50},{L=20.0},{E=6},{F=6},{M=16},{MNX=16,20,24,30},{N=16},{ZJG1=},{ZJG2=},{PMC=0},{PMS=0},{ZJG3=},{QMC=0},{QMS=0},{ZJG4=},{WSC=0},{X=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AADSJRL
AADSJRL
TYPE
类型
普通级
MAT
材质
SUJ2
SUJ2
HRD
硬度
高频淬火,有效硬化层深度见,淬火硬度,GCr15 HRC56~,9Cr18Mo HRC54~
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
DTOL
D公差
g6
D
50
50
mm
DTOL1
D公差
-0.009/-0.025
-0.009/-0.025
L
L最小单位1mm(LKC最小单位0.1mm)
mm
Enter value for L
L最小单位1mm(LKC最小单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
確定
E
最小单位1
mm
Enter value for E
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
F
最小单位1
mm
Enter value for F
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
M
选择
16
20
24
30
16
20
24
30
mm
N
选择
16
20
24
30
16
20
24
30
mm
C
1.0
1.0
mm
ZJG1
变更L尺寸公差
不做加工
LKC(变更L尺寸公差)
不做加工
LKC(变更L尺寸公差)
ZJG2
变更外螺纹为细牙螺纹PMS-PMC
不做加工
PMS(变更外螺纹未细牙螺纹)
PMC(变更外螺纹未细牙螺纹)
不做加工
PMS(变更外螺纹未细牙螺纹)
PMC(变更外螺纹未细牙螺纹)
PMC
PMC(变更外螺纹未细牙螺纹)
mm
PMS
PMS(变更外螺纹未细牙螺纹)
mm
ZJG3
变更外螺纹为细牙螺纹QMS-QMC
不做加工
QMS(变更外螺纹未细牙螺纹)
QMC(变更外螺纹未细牙螺纹)
不做加工
QMS(变更外螺纹未细牙螺纹)
QMC(变更外螺纹未细牙螺纹)
QMC
QMC(变更外螺纹未细牙螺纹)
mm
QMS
QMS(变更外螺纹未细牙螺纹)
mm
ZJG4
追加2处扳手槽加工
不可使用
不可使用
WSC
WSC(2处追加扳手槽加工)
0
0
mm
X
最小单位1
0
0
mm
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1502690697136.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸