您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
AAGDJRL50-32-E2-P11-N10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz53-1.prj},{NB=AAGDJRL50-32-E2-P11-N10},{CODE=AAGDJRL},{TYPE=yi duan tai jie yi duan nei luo wen xing},{ACC=pu tong ji},{DGC=g6},{MAT=SUJ2},{HRD=gao pin cui huo you xiao ying hua ceng shen du jian P15,cui huo ying du,GCr15,HRC56~,9Cr18Mo,HRC54~},{SUR=du ying ge du ceng ying du HV850~,du ceng huo du 3~5μm},{D=50},{L=32},{E=2},{P=11},{N=10},{ZJG=},{ZJG1=},{WSC=0},{X=0},{ZJG2=},{MSC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AAGDJRL
AAGDJRL
TYPE
类型
一端台阶一端内螺纹型
ACC
精度等级
普通级
DGC
D 公差
g6
MAT
材质
SUJ2
SUJ2
HRD
硬度
高频淬火,有效硬化层深度,淬火硬度,GCr15,HRC56~ 9Cr18Mo,HRC54~
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
镀硬铬,镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μ
D
50
50
mm
DG6
公差等级
-0.009/-0.025
-0.009/-0.025
L
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
E
最小单位1
mm
Enter value for E
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
P
最小单位1
mm
Enter value for P
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
N
N(选择)
10
12
16
20
24
30
10
12
16
20
24
30
mm
ZJG
变更L尺寸公差
不做加工
LKC(变更L尺寸公差)
不做加工
LKC(变更L尺寸公差)
ZJG1
增加2个扳手槽
不可使用
不可使用
WSC
WSC(增加2个扳手槽)
0
0
mm
X
最小单位1
0
0
mm
ZJG2
变更内螺纹为细牙螺纹
不做加工
MSC(变更内螺纹为细牙螺纹)
不做加工
MSC(变更内螺纹为细牙螺纹)
MSC
MSC(变更内螺纹为细牙螺纹)
0
0
mm
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1513512532592.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸