您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
AADJCL35-20-E2-F2-B0-S0-P10-Q10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz63-1.prj},{NB=AADJCL35-20-E2-F2-B0-S0-P10-Q10},{CODE=AADJCL},{TYPE=biao zhun xing},{ACC=pu tong ji},{DGC=f8},{MAT=S45C},{HRD=-},{SUR=du ying ge du ceng ying du HV850~,du ceng huo du 10μm~15μm},{D=35},{L=20.0},{E=2},{F=2},{B=0},{S=0},{P=10},{Q=10},{ZJG=},{ZJG1=},{PMC=0},{PMS=0},{ZJG2=},{QMC=0},{QMS=0},{ZJG3=},{WSC=0},{X=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AADJCL
AADJCL
TYPE
类型
标准型
ACC
精度等级
普通级
DGC
D 公差
f8
MAT
材质
S45C
S45C
HRD
硬度
-
SUR
表面处理
镀硬铬 镀层硬度HV850~ 镀层厚度10μm~15μm
D
35
35
mm
DF8
公差等级
-0.025/-0.064
-0.025/-0.064
L
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
E
最小单位1
mm
Enter value for E
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
F
最小单位1
mm
Enter value for F
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
B
最小单位1
0
0
mm
S
最小单位1
0
0
mm
P
P(选择)
10
12
16
20
24
30
10
12
16
20
24
30
mm
Q
Q(选择)
10
12
16
20
24
30
10
12
16
20
24
30
mm
R
0.5
0.5
mm
C
1.0
1.0
mm
ZJG
变更L尺寸公差
不做加工
LKC(变更L尺寸公差)
不做加工
LKC(变更L尺寸公差)
ZJG1
变更外螺纹为细牙螺纹
不做加工
PMC(变更外螺纹为细牙螺纹)
PMS(变更外螺纹为细牙螺纹)
不做加工
PMC(变更外螺纹为细牙螺纹)
PMS(变更外螺纹为细牙螺纹)
PMC
PMC(变更外螺纹为细牙螺纹)
0
0
mm
PMS
PMS(变更外螺纹为细牙螺纹)
0
0
mm
ZJG2
变更外螺纹为细牙螺纹
不做加工
QMC(变更外螺纹为细牙螺纹)
QMS(变更外螺纹为细牙螺纹)
不做加工
QMC(变更外螺纹为细牙螺纹)
QMS(变更外螺纹为细牙螺纹)
QMC
QMC(变更外螺纹为细牙螺纹)
0
0
mm
QMS
QMS(变更外螺纹为细牙螺纹)
0
0
mm
ZJG3
增加扳手槽
不可使用
不可使用
WSC
WSC(增加2个扳手槽)
0
0
mm
X
最小单位1
0
0
mm
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1687583661664.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸