AHB15-C15-R28-N1-AHJ15B-C15
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahb15-362_asmtab.prj},{NB=AHB15-C15-R28-N1-AHJ15B-C15},{CODE=AHB15},{OD=nei},{C=15},{R=28},{N=1},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220459.html},{PPATH=ahb15-362/ahb15-362_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHB15
OD
开口方向
内径打开
BE
横梁
半封闭式
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-20℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V0
AC
附件
接头
C
内宽C
15
20
30
40
50
15
20
30
40
50
R
弯曲半径R
28
28
N
链节数N
CON
接头
AHJ15B-C15
H
安装尺寸
76
D
安装尺寸
60
K
安装尺寸
130
HF
所需安装高度HF
96
W
外宽W
23
P
节距P
25
MCD
最大电缆直径
12
MOL
最大架空负载
0.3
kg/m
MLO
最大架空长度
0.9
m
G
重量
≈0.28
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220459.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸