AHB18-C25-R38-N1-AHJ18A-C25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahb18-363_asmtab.prj},{NB=AHB18-C25-R38-N1-AHJ18A-C25},{CODE=AHB18},{OD=NO},{BE=qiao},{C=25},{R=38},{N=1},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220462.html},{PPATH=ahb18-363/ahb18-363_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHB18
OD
开口方向
不可打开
BE
横梁
桥式
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-20℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V0
AC
附件
接头
C
内宽C
25
37
25
37
R
弯曲半径R
38
48
75
38
48
75
N
链节数N
CON
接头
AHJ18A-C25
H
安装尺寸
100
D
安装尺寸
80
K
安装尺寸
185
HF
所需安装高度HF
125
W
外宽W
36.5
P
节距P
30.5
MCD
最大电缆直径
16
MOL
最大架空负载
0.5
kg/m
MLO
最大架空长度
1.1
m
G
重量
≈0.05
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220462.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸