AHE14-C15-R28-N1-AHJ14A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahe14-383_asmtab.prj},{NB=AHE14-C15-R28-N1-AHJ14A},{CODE=AHE14},{OD=wai},{C=15},{R=28},{N=1},{CON=AHJ14A},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220401.html},{PPATH=ahe14-383/ahe14-383_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHE14
AHE14
OD
开口方向
外径打开
外径打开
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-40℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V2
AC
附件
接头
C
内宽C
15
25
38
50
15
25
38
50
R
弯曲半径R
28
38
48
75
100
125
28
38
48
75
100
125
N
链节数N
CON
接头
AHJ14A
AHJ14B
AHJ14A
AHJ14B
H
安装尺寸
82
D
安装尺寸
71
K
安装尺寸
150
HF
所需安装高度HF
92
W
外宽W
27
P
节距P
30.5
MCD
最大电缆直径
13
MOL
最大架空负载
0.5
kg/m
MLO
最大架空长度
0.65
m
G
重量
≈0.31
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220401.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸