AHE16-C23-R60-N1-AHJ16A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahe16-384_asmtab.prj},{NB=AHE16-C23-R60-N1-AHJ16A},{CODE=AHE16},{OD=wai},{C=23},{R=60},{N=1},{CON=AHJ16A},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220405.html},{PPATH=ahe16-384/ahe16-384_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHE16
AHE16
OD
开口方向
外径打开
外径打开
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-40℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V2
AC
附件
接头
C
内宽C
23
36
48
23
36
48
R
弯曲半径R
60
75
100
60
75
100
N
链节数N
CON
接头
AHJ16A
AHJ16B
AHJ16A
AHJ16B
H
安装尺寸
159
D
安装尺寸
100
K
安装尺寸
270
HF
所需安装高度HF
174
W
外宽W
37.5
P
节距P
30.5
MCD
最大电缆直径
25
MOL
最大架空负载
0.7
kg/m
MLO
最大架空长度
1
m
G
重量
≈0.51
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220405.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸