AHE25-C25-R55-N1-AHJ25B-C25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahe25-366_asmtab.prj},{NB=AHE25-C25-R55-N1-AHJ25B-C25},{CODE=AHE25},{OD=neiwai},{BE=qiao},{C=25},{R=55},{N=1},{CON=AHJ25B},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220472.html},{PPATH=ahe25-366/ahe25-366_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHE25
AHE25
OD
开口方向
内外径开口
BE
横梁
桥式
桥式
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-20℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V0
AC
附件
接头
C
内宽C
25
38
57
77
25
38
57
77
R
弯曲半径R
55
75
100
125
150
175
200
55
75
100
125
150
175
200
N
链节数N
CON
接头
AHJ25B
AHJ25B
H
安装尺寸
145
D
安装尺寸
125
K
安装尺寸
276
HF
所需安装高度HF
175
W
外宽W
38
P
节距P
46
MCD
最大电缆直径
22
MOL
最大架空负载
1
kg/m
MLO
最大架空长度
1.3
m
MAL
最大允许行程
70
m
MAV
最大允许垂直悬挂
30
m
G
重量
≈0.67
≈0.67
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220472.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸