AHE45-C16-R18-N1-AHJ45
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahe45-385_asmtab.prj},{NB=AHE45-C16-R18-N1-AHJ45},{CODE=AHE45},{OD=wai},{C=16},{R=18},{N=1},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220375.html},{PPATH=ahe45-385/ahe45-385_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHE45
AHE45
OD
打开方式
外径开口
外径开口
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-40℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V2
C
内宽C
16
16
R
弯曲半径R
18
28
38
18
28
38
N
链节数N
CON
接头
AHJ45
H
安装尺寸
50
D
安装尺寸
40
K
安装尺寸
95
HF
所需安装高度HF
60
W
外宽W
23
P
节距P
13
MCD
最大电缆直径
5.5
MOL
最大架空负载
0.25
kg/m
MLO
最大架空长度
0.4
m
G
重量
≈0.11
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220375.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸