AHE8-C16-R28-N1-AHJ8A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahe8-382_asmtab.prj},{NB=AHE8-C16-R28-N1-AHJ8A},{CODE=AHE8},{OD=wai},{C=16},{R=28},{N=1},{CON=AHJ8A},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220381.html},{PPATH=ahe8-382/ahe8-382_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHE8
AHE8
OD
开口方向
外径打开
外径打开
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-40℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V2
AC
附件
接头
C
内宽C
16
20
30
40
50
16
20
30
40
50
R
弯曲半径R
28
38
48
28
38
48
N
链节数N
CON
接头
AHJ8A(带梳状板)
AHJ8A(无梳状板)
AHJ8A(带梳状板)
AHJ8A(无梳状板)
H
安装尺寸
76
D
安装尺寸
60
K
安装尺寸
130
HF
所需安装高度HF
91
W
外宽W
24.2
P
节距P
20
MCD
最大电缆直径
10
MOL
最大架空负载
0.7
kg/m
MLO
最大架空长度
1
m
G
重量
≈0.24
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220381.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸