AHG315-C20-R32-N1-AHJ315A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahg310-387_asmtab.prj},{NB=AHG315-C20-R32-N1-AHJ315A},{CODE=AHG315},{TYPE=jing},{C=20},{R=32},{N=1},{CON=AHJ315A},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/08},{PPATH=ahg310-387/ahg310-387_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHG315
AHG315
TYPE
类型
无尘静音型
OD
打开方式
外径开口
外径开口
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-40℃~120℃
WC
无尘等级
IOS Class1
FR
阻燃等级
UL94-V2
C
内宽C
20
40
60
20
40
60
R
弯曲半径R
32
32
N
链节数N
CON
接头
AHJ315A
AHJ315B
AHJ315A
AHJ315B
P
节距P
16.7
16.7
MCD
最大电缆直径
13
13
B
15
15
F
外高
20
20
E
外宽
32
32
HF
实际安装高度HF
149
149
H
安装尺寸
99
99
D
安装尺寸
67
67
K
安装尺寸
135
135
G
重量
≈0.22
≈0.22
kg/m
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/category/08
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸