AHM28-C30-R55-N1-AHMJ28
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahm18-367_asmtab.prj},{NB=AHM28-C30-R55-N1-AHMJ28},{CODE=AHM28},{TYPE=jing},{C=30},{R=55},{N=1},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/08},{PPATH=ahm18-367/ahm18-367_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHM28
AHM28
TYPE
类型
静音型
OD
开口方向
内外径开口
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-40℃~120℃
FR
阻燃等级
UL94-V0
AC
附件
接头
C
内宽C
30
50
80
120
30
50
80
120
R
弯曲半径R
55
75
100
55
75
100
N
链节数N
CON
接头
AHMJ28
AHMJ28
P
节距P
24
24
MCD
最大电缆直径
25
25
HF
所需安装高度HF
175
175
H
安装尺寸
145
145
D
安装尺寸
125
125
K
安装尺寸
276
276
G
重量
≈1
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/category/08
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸