AHM25-C38-R55-N1-AHMJ25-C38
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahm25-370_asmtab.prj},{NB=AHM25-C38-R55-N1-AHMJ25-C38},{CODE=AHM25},{TYPE=25},{C=38},{R=55},{N=1},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/08},{PPATH=ahm25-370/ahm25-370_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHM25
TYPE
类型
25系列拖链
OD
开口方向
内外径开口
BE
横梁
桥式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-20℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V0
AC
附件
接头
C
内宽C
38
57
77
103
38
57
77
103
R
弯曲半径R
55
75
55
75
N
链节数N
CON
接头
AHMJ25-C38
H
安装尺寸
150
D
安装尺寸
97
K
安装尺寸
220
HF
所需安装高度HF
180
E
外宽
55
P
节距P
22
MCD
最大电缆直径
22
MOL
最大架空负载
1
kg/m
MLO
最大架空长度
1.3
m
MAL
最大允许行程
30
m
MAV
最大允许垂直悬挂
15
m
G
重量
≈0.78
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/category/08
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸