AHQ25-C38-R55-N1-AHJ25-C38
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahq25-373_asmtab.prj},{NB=AHQ25-C38-R55-N1-AHJ25-C38},{CODE=AHQ25},{BE=qiao},{C=38},{R=55},{N=1},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1624442385888.html},{CX=38,50,60,75,103},{RX=55,75,100,125,150},{PPATH=ahq25-373/ahq25-373_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHQ25
AHQ25
TYPE
类型
25系列拖链
OD
开口方向
内外径开口
BE
横梁
桥式
桥式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-20℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V0
AC
附件
接头
C
内宽C
38
50
60
75
103
38
50
60
75
103
R
弯曲半径R
55
75
100
125
150
55
75
100
125
150
N
链节数N
CON
接头
AHJ25-C38
H
安装尺寸
150
150
D
安装尺寸
125
125
K
安装尺寸
290
290
HF
所需安装高度HF
185
185
E
外宽
58
P
节距P
46
MCD
最大电缆直径
22
MLO
最大架空长度
1.3
m
MAL
最大允许行程
70
m
MAV
最大允许垂直悬挂
30
m
G
重量
≈0.91
≈0.91
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1624442385888.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸