AHQ30-C38-R55-N1-AHJ30-C38
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahq30-374_asmtab.prj},{NB=AHQ30-C38-R55-N1-AHJ30-C38},{CODE=AHQ30},{BE=qiao},{C=38},{R=55},{N=1},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/08},{CX=38,50,60,75,103},{RX=55,75,100,125,150},{PPATH=ahq30-374/ahq30-374_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHQ30
AHQ30
TYPE
类型
30系列拖链
OD
开口方向
内外径开口
BE
横梁
桥式
桥式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-20℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V0
AC
附件
接头
C
内宽C
38
50
60
75
103
38
50
60
75
103
R
弯曲半径R
55
75
100
125
150
55
75
100
125
150
N
链节数N
CON
接头
AHJ30-C38
H
安装尺寸
155
155
D
安装尺寸
125
125
K
安装尺寸
290
290
HF
所需安装高度HF
195
195
E
外宽
60
P
节距P
46
MCD
最大电缆直径
27
MLO
最大架空长度
1.5
m
MAL
最大允许行程
40
m
MAV
最大允许垂直悬挂
20
m
G
重量
≈1.01
≈1.01
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/category/08
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸