AHQ45-C50-R75-N1-AHJT45-C50
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahq45-377_asmtab.prj},{NB=AHQ45-C50-R75-N1-AHJT45-C50},{CODE=AHQ45},{BE=qiao},{C=50},{R=75},{N=1},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1686251964032.html},{CX=50,60,75,100,125,150,175,200,250},{RX=75,100,125,150,200,250},{PPATH=ahq45-377/ahq45-377_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHQ45
AHQ45
TYPE
类型
45系列拖链
OD
开口方向
内外径开口
BE
横梁
桥式
桥式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-20℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V0
AC
附件
接头
C
内宽C
50
60
75
100
125
150
175
200
250
50
60
75
100
125
150
175
200
250
R
弯曲半径R
75
100
125
150
200
250
75
100
125
150
200
250
N
链节数N
CON
接头
AHJT45-C50
AHJT45-C50
H
安装尺寸
215
215
D
安装尺寸
195
195
K
安装尺寸
480
480
HF
所需安装高度HF
275
275
E
外宽
78
78
P
节距P
80
MCD
最大电缆直径
40
MLO
最大架空长度
2.8
m
MAL
最大允许行程
80
m
MAV
最大允许垂直悬挂
30
m
G
重量
≈1.97
≈1.97
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1686251964032.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸