AHQ55-C50-R100-N1-AHJ55-C50
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahq55-379_asmtab.prj},{NB=AHQ55-C50-R100-N1-AHJ55-C50},{CODE=AHQ55},{BE=qiao},{C=50},{R=100},{N=1},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1686322464384.html},{CX=50,75,100,125,130,150,175,200,250},{PPATH=ahq55-379/ahq55-379_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHQ55
AHQ55
TYPE
类型
55系列拖链
OD
开口方向
内外径开口
BE
横梁
桥式
桥式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-20℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V0
AC
附件
接头
C
内宽C
50
75
100
125
130
150
175
200
250
50
75
100
125
130
150
175
200
250
R
弯曲半径R
100
150
200
100
150
200
N
链节数N
CON
接头
AHJ55-C50
H
安装尺寸
275
D
安装尺寸
230
K
安装尺寸
600
HF
所需安装高度HF
325
E
外宽
81
P
节距P
80
MCD
最大电缆直径
50
MLO
最大架空长度
3.5
m
MAL
最大允许行程
90
m
MAV
最大允许垂直悬挂
35
m
G
重量
≈2.23
≈2.23
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1686322464384.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸