AHZ15-C20-R28-N1-AHJ15A-C20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahz15-361_asmtab.prj},{NB=AHZ15-C20-R28-N1-AHJ15A-C20},{CODE=AHZ15},{OD=NO},{C=20},{R=28},{N=1},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220443.html},{PPATH=ahz15-361/ahz15-361_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHZ15
OD
开口方向
不可打开
BE
横梁
桥式
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-20℃~80℃
FR
阻燃等级
UL94-V0
AC
附件
接头
C
内宽C
20
30
20
30
R
弯曲半径R
28
38
28
38
N
链节数N
CON
接头
AHJ15A-C20
H
安装尺寸
76
D
安装尺寸
60
K
安装尺寸
130
HF
所需安装高度HF
96
W
外宽W
28.2
P
节距P
20
MCD
最大电缆直径
12
MOL
最大架空负载
0.3
kg/m
MLO
最大架空长度
0.8
m
G
重量
≈0.26
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220443.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸