AHE225-C57-R75-N1-AHJ225A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahz214-389_asmtab.prj},{NB=AHE225-C57-R75-N1-AHJ225A},{CODE=AHE225},{TYPE=y/j},{OD=wai},{C=57},{R=75},{N=1},{CON=AHJ225A},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/08},{CX=57,77,103},{RX=75,100},{CONX= 'AHJ225A', 'AHJ225A','AHJ225B','AHJ225B' },{PPATH=ahz214-389/ahz214-389_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AHE225
AHE225
TYPE
类型
一般用/加强型
OD
打开方式
外径开口
外径开口
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-40℃~120℃
FR
阻燃等级
UL94-V2
C
内宽C
57
77
103
57
77
103
R
弯曲半径R
75
100
75
100
N
链节数N
CON
接头
AHJ225A(有梳状板)
AHJ225B(无梳状板)
AHJ225A(有梳状板)
AHJ225B(无梳状板)
P
节距P
46.0
46.0
MCD
最大电缆直径
23
23
B
内高
25
25
F
外高
35
35
E
外宽
73.0
73.0
HF
实际安装高度HF
210
210
H
安装尺寸
185
185
D
安装尺寸
162
162
K
安装尺寸
330
330
G
重量
≈0.91
≈0.91
kg/m
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/category/08
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸