AJRWZ-S12
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
10-梯形丝杠-相关零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/j/txsg-508tab.prj},{NB=AJRWZ-S12},{CODE=AJRWZ-S},{TYPE=dai fang zhuan dong gu ding jian},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{NO=},{Q=12},{L=24},{H=8},{F=16},{D=36},{A=54},{A1=54},{C=44},{B=44},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{HH=4.5},{R=18},{LL=2.3},{LL1=29.2},{LL2=5.0},{G=8.5},{E=10},{ZCXH=6001ZZ},{RXZX=2600},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220198.html},{V=28},{V1=19},{V2=30},{DD3=15.0},{PPATH=txsg-508/txsg-508tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AJRWZ-S
AJRWZ-S
TYPE
类型
带防转动固定件
带防转动固定件
MAT
材质
S45C
SUR
表面处理
发黑
NO
支座组件/支持侧组件
无
有
无
有
Q
12
12
mm
L
24
24
mm
H
8
8
mm
F
16
16
mm
D
36
36
mm
A
54
54
mm
A1
54
54
mm
C
44
44
mm
B
44
44
mm
DD1
d1
4.5
4.5
mm
DD2
d2
8.0
8.0
mm
HH
h
4.5
4.5
mm
R
18
18
mm
LL
ℓ
2.3
mm
LL1
ℓ1
29.2
29.2
mm
LL2
ℓ2
5.0
mm
G
8.5
8.5
mm
E
10
10
mm
ZCXH
轴承型号
6001ZZ
6001ZZ
RXZX
容许轴向负载(N)
2600
2600
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220198.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸