AJTSRD12-80-T2-Q8-S4-E6-C2-J0-B0
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
10-梯形丝杠-相关零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/j/txsg-519-4.prj},{NB=AJTSRD12-80-T2-Q8-S4-E6-C2-J0-B0},{CODE=AJTSRD},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=12},{DX=12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,50},{L=80},{T=2.0},{S=4},{Q=8},{E=6},{C=2},{J=0},{B=0.0},{ZJG1=},{MC=0},{ZJG2=},{ME=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AJTSRD
AJTSRD
TYPE
类型
一端两台阶带键槽右螺纹
MAT
材质
S45C
SUR
表面处理
-
-
D
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
50
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
50
mm
L
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
T
mm
Enter value for T
mm
cm
inch
ft
確定
S
S 指定单位1mm
mm
Enter value for S
S 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
Q
Q 选择
8.000
9.000
8.000
9.000
mm
E
mm
C
mm
J
mm
B
mm
MP
MX螺距
M8x1.0
D2
D
12
mm
P
P 螺距
2.0
mm
ZJG1
MC粗牙螺纹加工
无MC(粗牙螺纹孔加工 )
有MC(粗牙螺纹孔加工 )
无MC(粗牙螺纹孔加工 )
有MC(粗牙螺纹孔加工 )
MC
0
0
ZJG2
ME粗牙螺纹加工
不能使用
不能使用
ME
0.0
0.0
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220900.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸