您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
BCPSHRWS25-50-M4-N4-SC0
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
11-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/k/bcsmrw545.prj},{NB=BCPSHRWS25-50-M4-N4-SC0},{CODE=BCPSHRWS},{D=25.0},{L=50.0},{M=4.0},{N=4.0},{SC=0.0},{SSC=-SC},{DD=23.9},{DDTOL=0},{MMTOL=0},{LX=[50:900/0.1]},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG4=},{ZJG5=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{FC=0.0},{G=0.0},{WFC=0.0},{J=0.0},{V=0.0},{WFCW=0},{SFC=0.0},{SG=0.0},{AG=0.0},{UC=0.0},{TA=0.0},{TB=0.0},{C1=0.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222540.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
BCPSHRWS
BCPSHRWS
TYPE
种类选择
带扳手槽型
带扳手槽型
MAT
材料
S45C
S45C
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
D
25.0
25.0
mm
DTOL
公差等级
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M
粗牙螺纹
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
mm
N
粗牙螺纹
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
mm
SC
mm
Enter value for SC
mm
cm
inch
ft
確定
W
最小单位1
22.0
22.0
mm
LL2
ℓ2
10.0
10.0
mm
COM
TOL
G6公差等级
MM
m
1.4
1.4
mm
ZJG1
键槽加工
不做加工
一处键槽加工
2处键槽加工
三处键槽加工
第四处键槽
不做加工
一处键槽加工
2处键槽加工
三处键槽加工
第四处键槽
mm
ZJG2
平面加工
不做加工
一处平面加工
2处平面加工
不做加工
一处平面加工
2处平面加工
ZJG3
开口凸轮用槽加工
不可加工
不可加工
ZJG4
挡圈槽加工
不做加工
左挡圈槽加工
右挡圈槽加工
左右挡圈槽加工
不做加工
左挡圈槽加工
右挡圈槽加工
左右挡圈槽加工
mm
ZJG5
变更L尺寸公差
不做加工
变更L尺寸公差
不做加工
变更L尺寸公差
mm
KC
最小单位0.1
mm
A
最小单位0.1
0.0
0.0
mm
WKC
最小单位0.1
mm
C
最小单位0.1
mm
K
最小单位0.1
mm
E
最小单位0.1
mm
KZ
最小单位0.1
mm
Z
最小单位0.1
mm
FC
最小单位1
0.0
0.0
mm
G
最小单位1
0.0
0.0
mm
WFC
最小单位1
0.0
0.0
mm
J
最小单位1
0.0
0.0
mm
V
最小单位1
0.0
0.0
mm
WFCW
0
0
mm
SFC
最小单位1
0.0
0.0
mm
SG
0.0
0.0
mm
AG
0.0
0.0
UC
最小单位1
0.0
0.0
mm
DD1
d1
0.0
mm
LL1
ℓ
0.0
mm
TA
左挡圈槽加工
0.0
0.0
mm
TB
右挡圈槽加工
0.0
0.0
mm
C1
C0.5
0.5
mm
BB
b
8.0
8.0
mm
BBN9
bN9
0/-0.036
0/-0.036
mm
TT
t
4.0
4.0
mm
TTN9
+0.2
+0.2
mm
H
2.0
2.0
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603222540.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸