IB48-A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
24-探针
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t3/srd-tanzheng1281.prj},{NB=IB48-A},{CODE=IB48},{ZZ=SK4},{NG=ling ton},{TH=qin xian},{SYR=du jin},{ZTXZ=A},{ZXJL=0.9},{YSTL=60±20%},{ZDXC=2},{GZTL=45±20%},{EDDL=1},{EDDZ=150},{TG=IB48T}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IB48
ZZ
针轴
SK4
NG
内管
磷铜
TH
弹簧
琴钢线
SYR
表面处理
镀金
ZTXZ
针轴形状
A
B
C
D
A
B
C
D
ZXJL
最小安装距离(mm)
0.9
YSTL
压实弹力(mm)
60±20%
ZDXC
最大行程(mm)
2
GZTL
工作弹力(g)
45±20%
EDDL
额定电流(A)
1
EDDZ
额定电阻(mΩ)
150
TG
套管
IB48T
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603221996.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸