IB102-A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
24-探针
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t3/srd-tanzheng1284.prj},{NB=IB102-A},{CODE=IB102},{ZZ=SK4},{NG=ling ton},{TH=qin xian},{SYR=du jin},{ZTXZ=A},{ZXJL=1.9},{YSTL=250±20%},{ZDXC=6.35},{GZTL=170±20%},{EDDL=3},{EDDZ=100},{TG=IB102T}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IB102
ZZ
针轴
SK4
NG
内管
磷铜
TH
弹簧
琴钢线
SYR
表面处理
镀金
ZTXZ
针轴形状
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
ZXJL
最小安装距离(mm)
1.9
YSTL
压实弹力(mm)
250±20%
ZDXC
最大行程(mm)
6.35
GZTL
工作弹力(g)
170±20%
EDDL
额定电流(A)
3
EDDZ
额定电阻(mΩ)
100
TG
套管
IB102T
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1141603222022.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸