IAZW125
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1327_asmtab.prj},{NB=IAZW125},{MOD=IAZW125},{CODE=IAZW},{NO=125},{DRI=Z zhouyigefangxiang},{MAT=lvhejin(heiseyangji)},{DMO=weifentou},{TAB=125mm*125mm},{TKN=66~86mm},{ELS=20mm},{LOAD=147N(15kgf)},{DIF=0.01mm},{MOB=0.1mm},{WEI=1.98kg},{PPATH=wyt-1327/wyt-1327_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MOD
代码
IAZW125
CODE
代码
IAZW
NO
125
DRI
移动方向
Z轴一个方向
MAT
主体材质
铝合金(黑色阳极)
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小
125mm*125mm
TKN
台面厚度
66~86mm
ELS
行程
20mm
LOAD
负载
147N(15kgf)
DIF
最小刻度
0.01mm
MOB
平行度
0.1mm
WEI
重量
1.98kg
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220119.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸