IACQ40
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1339-2_asmtab.prj},{NB=IACQ40},{CODE=IACQ},{TYPE=qianfenchijingeixing-fangxing},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjichuli},{SPE=40},{MED=40*40},{ELS=±10°},{MRO=≈1′51′′},{HLR=9.8},{MOB=50},{WEI=0.14},{ZJG1=},{PPATH=wyt-1339-2/wyt-1339-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IACQ
TYPE
类型
千分尺进给型-方形
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极处理
SPE
规格
40
40
MED
台面尺寸
40*40
40*40
mm
ELS
行程
±10°
mm
MRO
标尺刻度最小读取量(′′/刻度)
≈1′51′′
≈1′51′′
HLR
耐负载
9.8
9.8
N
MOB
平行度
50
μm
WEI
主体重量
0.14
0.14
kg
ZJG1
使用对顶螺丝增强锁紧效果
NO(不做加工)
T
NO(不做加工)
T
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/category/26
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸