IAJTX25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1399-1_asmtab.prj},{NB=IAJTX25},{CODE=IAJTX},{TYPE=jianyichilunchitiaoqudongxing},{TRA=Xzhou},{MAT=tonghejin},{SUR=heisefushuzhi},{SPE=25},{MED=25*25},{STR=±5},{MOV=17},{DIF=0.1},{LREL=29.4},{LREV=6.9},{MAP=30},{MAS=80},{AUD=0.5},{ALR=0.5},{ALA=0.5},{MOB=50},{WEI=0.09},{ENCL=EBSC2-12},{PPATH=wyt-1399-1/wyt-1399-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IAJTX
IAJTX
TYPE
类型
简易齿轮齿条驱动型
TRA
传动方向
X轴
MAT
材质
铜合金
铜合金
SUR
表面处理
黑色氟树脂
黑色氟树脂
SPE
规格
25
25
mm
MED
台面尺寸
25*25
25*25
mm
STR
行程
±5
±5
mm
MOV
旋钮旋转一圈的移动量
17
17
mm
DIF
微分头最小读数
0.1
mm
LREL
水平耐负载
29.4
29.4
N
LREV
垂直耐负载
6.9
6.9
N
MAP
移动精度(直线度)
30
30
μm
MAS
移动精度(平行度)
80
80
μm
AUD
上下摆动容许力矩负载
0.5
0.5
N*m
ALR
左右摆动容许力矩负载
0.5
0.5
N*m
ALA
侧面摆动容许力矩负载
0.5
0.5
N*m
MOB
平行度
50
50
μm
WEI
主体重量
0.09
0.09
kg
ENCL
附件
EBSC2-12
EBSC2-12
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/category/26
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸