IAXZ25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1400_asmtab.prj},{NB=IAXZ25},{CODE=IAXZ},{TYPE=siganjingeichilunchitiaoxing},{TRA=XZzhou},{MAT=tonghejin},{SUR=heisefushuzhi},{SPE=25},{MED=25*25},{STRX=±5},{STRZ=±10},{MOVX=0.5},{MOVZ=14},{MAP=30},{LOAD=1},{WEI=0.17},{PPATH=wyt-1400/wyt-1400_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IAXZ
IAXZ
TYPE
类型
丝杆进给齿轮齿条型
TRA
传动方向
XZ轴
MAT
材质
铜合金
铜合金
SUR
表面处理
黑色氟树脂
黑色氟树脂
SPE
规格
25
25
MED
台面尺寸
25*25
25*25
mm
STRX
X轴行程
±5
±5
mm
STRZ
Z轴行程
±10
±10
mm
MOVX
X轴把手回转一圈移动量
0.5
mm
MOVZ
Z轴把手回转一圈移动量
14
14
mm
MAP
移动精度(直线度)
30
μm
LOAD
载重
1
kgf
WEI
主体重量
0.17
0.17
kg
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/category/26
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸