IAYJXY60
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1404-1_asmtab.prj},{NB=IAYJXY60},{CODE=IAYJXY},{TYPE=luoganqudongxing},{TRA=Xzhou},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{SPE=60},{MED=60*60},{STR=±7},{MOV=0.5},{LREL=39.2},{LREV=19.6},{MAP=30},{MAS=80},{AUD=5},{ALR=4},{ALA=4},{MOB=50},{WEI=0.3},{ENCL=EBSC4-6(4ge)},{PPATH=wyt-1404-1/wyt-1404-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IAYJXY
IAYJXY
TYPE
类型
螺杆驱动型
TRA
传动方向
X轴
MAT
材质
铝合金
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
黑色阳极氧化
SPE
规格
60
60
MED
台面尺寸
60*60
60*60
mm
STR
行程
±7
±7
mm
MOV
旋钮旋转一圈的移动量
0.5
mm
LREL
水平耐负载
39.2
39.2
N
LREV
垂直耐负载
19.6
19.6
N
MAP
移动精度(直线度)
30
μm
MAS
移动精度(平行度)
80
μm
AUD
上下摆动容许力矩负载
5
5
N*m
ALR
左右摆动容许力矩负载
4
4
N*m
ALA
侧面摆动容许力矩负载
4
4
N*m
MOB
平行度
50
μm
WEI
主体重量
0.3
0.3
kg
ENCL
附件(不锈钢内六角圆柱头螺钉)
EBSC4-6(4个)
EBSC4-6(4个)
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/category/26
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸