IAJGX40
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1411_asmtab.prj},{NB=IAJGX40},{CODE=IAJGX},{TYPE=qianfenchijingeixing},{TRA=Xzhou},{MAT=SUS440C},{SUR=wudianjiedunie},{SPE=40},{MED=40*80},{ELS=±12.5},{HLR=147},{VLR=49},{MRO=10},{MAS=5},{MAP=20},{WEI=0.44},{OP=},{PPATH=wyt-1411/wyt-1411_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IAJGX
TYPE
类型
千分尺进给型
TRA
传动方向
X轴
MAT
材质
SUS440C
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
40
40
MED
台面尺寸
40*80
40*80
mm
ELS
行程
±12.5
±12.5
mm
HLR
耐负载(水平)
147
147
kgf
VLR
耐负载(垂直)
49
kgf
MRO
微分头最小读取量
10
μm
MAS
移动精度(直线度)
5
μm
MAP
移动精度(平行度)
20
μm
WEI
主体重量
0.44
0.44
kg
OP
可选加工
NO(不做加工)
千分尺变更为左、右(反向)位置
千分尺变更为中心位置
NO(不做加工)
千分尺变更为左、右(反向)位置
千分尺变更为中心位置
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/category/26
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸