您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
IAU2035
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1418_asmtab.prj},{NB=IAU2035},{CODE=IAU},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{HRT=-20~110℃},{SSR=shiyong IARV},{NO=2035},{TRIP=18},{H=21±0.1},{HX=21},{W=40-0.2/-0.4},{WX=40},{L=35},{G=17.5},{MXF=-},{MX=0},{FX=0},{P1=15},{O1=M3},{O1X=3},{LLA=6},{N=10.0},{P=15},{MXP=1*15},{MXX=1},{PXX=15},{LL=3.0},{AA=8.0},{BB=14.0},{HH=6.5},{C=16},{T1=3.4},{O2=M2},{O2X=2},{P2=30},{DD=3.5},{D=6.5},{LL1=5.0},{LL2=25},{P5=12.0},{P6=6},{D3=5.8},{D4=3.2},{D5=5.5},{LL3=3.2},{E3=4.4},{E4=3},{E5=5.5},{LL4=2.0},{E6=2.5},{E7=2.0},{C2=0.3},{MA=7.04},{MB=7.04},{MC=10.6},{CI=1101},{CO=1174},{A=2},{B=4},{PPATH=wyt-1418/wyt-1418_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IAU
MAT
滑台材质
S45C
SUR
滑台表面处理
发黑
HRT
耐热温度
-20~110℃
SSR
滑轨
使用IARV
NO
No.
2035
2035
TRIP
行程(往返)
18
18
H
主要尺寸H
21±0.1
21±0.1
W
主要尺寸W
40-0.2/-0.4
40-0.2/-0.4
L
主要尺寸L
35
35
G
滑台表面安装孔尺寸G
17.5
17.5
MXF
滑台表面安装孔尺寸M*F
-
-
P1
滑台表面安装孔尺寸P1
15
15
O1
滑台表面安装孔尺寸O1
M3
M3
LLA
滑台表面安装孔尺寸ℓa
6
6
N
滑台表面尺寸N
10.0
10.0
P
滑台表面尺寸P
15
15
MXP
滑台表面尺寸M*P
1*15
1*15
LL
滑台表面尺寸ℓ
3.0
3.0
AA
侧面尺寸a
8.0
8.0
BB
侧面尺寸b
14.0
14.0
HH
侧面尺寸h
6.5
6.5
C
侧面尺寸C
16
16
T1
侧面尺寸T1
3.4
3.4
O2
侧面尺寸O2
M2
M2
P2
滑轨安装孔尺寸P2
30
30
DD
滑轨安装孔尺寸d
3.5
3.5
D
滑轨安装孔尺寸D
6.5
6.5
LL1
滑轨安装孔尺寸ℓ1
5.0
5.0
LL2
滑轨安装孔尺寸ℓ2
25
25
MA
容许静力矩MA
7.04
7.04
N·m
MB
容许静力矩MB
7.04
7.04
N·m
MC
容许静力矩MC
10.6
10.6
N·m
CI
基本额定负载C(动)
1101
1101
N
CO
基本额定负载Co(静)
1174
1174
N
A
精度指示值A
2
μm
B
精度指示值B
4
4
μm
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220331.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸