IATD3080
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1420_asmtab.prj},{NB=IATD3080},{CODE=IATD},{TYPE=chenkongxing},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{HRT=-20~110℃},{NO=3080},{TRIP=45},{H=16±0.1},{HX=16},{W=40±0.1},{WX=40},{L=80},{G=7.5},{F=65},{MXF=1*65},{MX=1},{H2=30},{O1=M4},{O1X=4.0},{LLA=7},{N=15.0},{P=25},{MXP=2*25},{MXX=2},{PXX=25},{AA=7.5},{BB=15.5},{HH=8},{C=16.0},{D1=4.5},{D1X=4.5},{D=7.5},{LL1=6.0},{LL2=12.5},{PCE=4},{MA=60.9},{MB=60.9},{MC=58.9},{CI=5409},{CO=6770},{A=2},{B=5},{D3=4.2},{D4=7.5},{PPATH=wyt-1420/wyt-1420_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IATD
IATD
TYPE
滑轨安装孔型
沉孔型
沉孔型
MAT
滑台材质
S45C
SUR
滑台表面处理
发黑
HRT
耐热温度
-20~110℃
NO
No.
3080
3080
TRIP
行程(往返)
45
45
H
主要尺寸H
16±0.1
16±0.1
W
主要尺寸W
40±0.1
40±0.1
L
主要尺寸L
80
80
G
滑轨安装孔尺寸G
7.5
7.5
F
滑轨安装孔尺寸F
65
65
MXF
滑轨安装孔尺寸M*F
1*65
1*65
H2
滑轨安装孔尺寸H2
30
30
O1
滑轨安装孔尺寸O1
M4
M4
LLA
滑轨安装孔尺寸ℓa
7
7
N
滑台表面尺寸N
15.0
15.0
P
滑台表面尺寸P
25
25
MXP
滑台表面尺寸M*P
2*25
2*25
AA
侧面尺寸a
7.5
7.5
BB
侧面尺寸b
15.5
15.5
HH
侧面尺寸h
8
8
C
侧面尺寸C
16.0
16.0
D1
滑轨安装孔尺寸D1
4.5
4.5
D
滑轨安装孔尺寸D
7.5
7.5
LL1
滑轨安装孔尺寸ℓ1
6.0
6.0
LL2
滑轨安装孔尺寸ℓ2
12.5
12.5
PCE
安装孔数
4
4
MA
容许静力矩MA
60.9
60.9
N·m
MB
容许静力矩MB
60.9
60.9
N·m
MC
容许静力矩MC
58.9
58.9
N·m
CI
基本额定负载C(动)
5409
5409
N
CO
基本额定负载Co(静)
6770
6770
N
A
精度指示值A
2
μm
B
精度指示值B
5
5
μm
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220330.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸