IARV2030
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1421.prj},{NB=IARV2030},{CODE=IARV},{TYPE=2000xilie},{MAT=SUJ2},{HRC=60HRC~},{HRT=-20~110℃},{NO=2030},{TRIP=18},{L=30},{MXP=1*15},{MX=1},{PX=15},{NOR=5},{CI=1101},{CO=1174},{D1=12.0},{D2=6},{LL1=2.0},{L1=2.0},{L2=7.5},{D3=5.5},{D4=2.5},{D5=4.4},{D6=3},{C1=0.3},{D7=2.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
IARV
TYPE
系列
2000系列
2000系列
MAT
材质
SUJ2
HRC
硬度
60HRC~
HRT
耐热温度
-20~110℃
NO
No.
2030
2030
TRIP
行程(往返)
18
18
L
30
30
MXP
M*P
1*15
1*15
NOR
滚子数量
5
5
CI
基本额定负载C(动)
1101
1101
N
CO
基本额定负载Co(静)
1174
1174
N
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220329.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸