EAHXF8
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
30-小零件-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1624_1.prj},{NB=EAHXF8},{CODE=EAHXF},{MAT1=SUM23},{SUR1=wudianjiedunie},{MAT2=nvcitie},{SUR2=dunie},{C=80°C},{MAT3=huangtong},{POLE1=N},{POLE2=S},{D=8},{L=8},{MXP=M3X0.5},{N=9.8\{1.0\}},{GS=2300~3300},{D1=6.0},{D2=7.0},{B=3.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221462.html},{LW=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
EAHXF
MAT1
材质1
SUM23
SUR1
表面处理1
无电解镀镍
MAT2
材质2
钕磁铁
SUR2
表面处理2
镀镍
C
耐热温度
80°C
°C
MAT3
材质3
黄铜
POLE1
正
N
POLE2
反
S
D
8
8
mm
L
8
8
mm
MXP
粗牙
M3X0.5
M3X0.5
N
吸引力
9.8{1.0}
9.8{1.0}
kgf
GS
表面磁通密度高斯(G)
2300~3300
2300~3300
D1
d1
6.0
6.0
mm
D2
d2
7.0
7.0
mm
B
3.0
3.0
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221462.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸