FBCH25-33-5
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
34-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t94/srd-mifengquan1707.prj},{NB=FBCH25-33-5},{CODE=FBCH},{TYPE=unxing},{MAT=TPU},{YINDU=HS90±5},{YANSE=0,0,1,0},{KE=-20°~100°},{YA=30MPa yixia},{SU=0.03~0.5m/s},{USE=kt},{DO=25.0},{DX=33.0},{B=5.0},{H=6.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1507953882496.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBCH
TYPE
类型
UN型
MAT
材质
TPU
YINDU
硬度
HS90±5
YANSE
颜色
蓝色
KE
可使用温度范围
-20°~100°
YA
使用压力
30MPa以下
SU
线速度
0.03~0.5m/s
USE
用途
孔轴通用的轴向滑动单向密封
DO
d(mm)
25.0
25.0
DX
D(mm)
33.0
33.0
B
B(mm)
5.0
5.0
H
H(mm)
6.0
6.0
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1507953882496.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸