FBCZ011.2
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
34-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t94/srd-mifengquan1711.prj},{NB=FBCZ011.2},{CODE=FBCZ},{TYPE=MYA},{MAT=dinjiao},{YINDU=HS70±5},{YANSE=0.275,0.275,0.275,0},{KEWE=-25°~70°},{GYA=≤8bar},{BX=≤0.4},{USE=xiaoqigang},{G=011.2},{D=11.2},{D1=15.2},{HA=2.8},{HN=2.7},{G1=3.2},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1542721370016.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBCZ
TYPE
类型
MYA
MAT
材质
丁腈橡胶
YINDU
硬度
HS70±5
YANSE
颜色
黑色
KEWE
可使用温度范围
-25°~70°
GYA
工作压力
≤8bar
BX
表面速度
≤0.4
USE
用途
用于小型气缸阀密封
G
规格
011.2
011.2
D
d(mm)
11.2
11.2
D1
D(mm)
15.2
15.2
HA
HA(mm)
2.8
2.8
HN
HN(mm)
2.7
2.7
G1
G(mm)
3.2
3.2
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1542721370016.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸