HEELCZ100-U
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun-1775_asmtab.prj},{NB=HEELCZ100-U},{CODE=HEELCZ},{ZJTYPE=PD},{ZJMAT=Q235A},{ZJSUR=DY},{ZJSCXS=WJ},{DBBZ=MS},{LC=U},{ZCHZB=Y},{ZCLB=SGZ},{D=100},{A=118},{B=103},{C=92},{E=76},{C1=76},{E1=67},{DD=11},{PPATH=jiaolun-1775/jiaolun-1775_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HEELCZ
HEELCZ
ZJTYPE
支架类型
平底活动型
ZJMAT
支架材质
Q235A
ZJSUR
支架表面处理
电泳(黑漆)
电泳(黑漆)
ZJSCXS
支架刹车形式
五金边刹
五金边刹
DBBZ
底板标准
美式
LC
轮材
U(聚氨酯)橙色
U(聚氨酯)橙色
ZCHZB
轴承回转部
有
ZCLB
轴承轮部
双滚珠
D
100
125
150
100
125
150
H
144
F
48
48
A
118
B
103
C
92
E
76
C1
76
E1
67
DD
d
11
R
81.0
R1
129.0
R2
91.0
RXZH
容许载荷(kg)
240
240
WEI
参考重量(kg)
1.92
1.92
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1540019617328.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸