HEFQDD65-NM
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun-1777-1_asmtab.prj},{NB=HEFQDD65-NM},{CODE=HEFQDD},{ZJTYPE=PD},{ZJMAT=SPHC},{ZJSUR=DX},{ZJSCXS=-},{DBBZ=RS},{LBDH=NM},{LBMAT=QHNL},{LBYS=HS},{LBZC=SGZ},{D=65},{H=90},{TT=4},{F=45},{A=90},{B=90},{C=71},{E=71},{DD=10.5},{R=62.5},{R1=72},{RXZH=250},{WEI=0.36},{PPATH=jiaolun-1777-1/jiaolun-1777-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HEFQDD
ZJTYPE
支架类型
平底活动型
ZJMAT
支架材质
SPHC
ZJSUR
支架表面处理
镀锌
ZJSCXS
支架刹车形式
-
DBBZ
底板标准
日式
LBDH
轮部代号
NM
LBMAT
轮部材质
强化尼龙
LBYS
轮部颜色
黑色
LBZC
轮部轴承
双滚珠
D
65
65
H
90
90
TT
t
4
F
45
A
90
B
90
C
71
E
71
DD
d
10.5
R
62.5
62.5
R1
72
RXZH
容许载荷(kg)
250
250
WEI
参考重量(kg)
0.36
0.36
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/product/1540035677456.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸