HEPFAK100-UH
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1753_1_asmtab.prj},{NB=HEPFAK100-UH},{CODE=HEPFAK},{TYPE1=Fixed type},{MAT1=Q235A},{SUR1=Galvanized},{BBA=-},{CODE2=UH},{WHEMAT=polyurethane},{COLOR=black},{WHE=Double bearing},{D=100},{H=130},{F=29},{A=92},{B=69.5},{C=77.8},{C1=71.4},{E=44.5},{DD=9},{LOAD=120},{WEI=0.85},{PPATH=jiaolun_1753-1/jiaolun_1753_1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HEPFAK
TYPE1
支架类型
固定型
MAT1
支架材料
Q235A
SUR1
支架表面处理
镀锌
BBA
支架刹车形式
-
CODE2
轮部代号
UH
UH
WHEMAT
轮部材质
聚氨酯
聚氨酯
COLOR
轮部颜色
黑色
黑色
WHE
轮部轴承
双轴承
D
100
100
mm
H
130
130
mm
F
29
29
mm
A
92
mm
B
69.5
mm
C
77.8
mm
C1
71.4
mm
E
44.5
mm
DD
d
9
mm
LOAD
容许载荷
120
120
kg
WEI
参考重量
0.85
0.85
kg
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1537160674880.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸