HEPAAO65-SA
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1754_1_asmtab.prj},{NB=HEPAAO65-SA},{CODE=HEPAAO},{TYPE1=Fixed type},{MAT1=Q235A},{SUR1=Galvanized},{BBA=-},{CODE2=SA},{WHEMAT=artificial rubber},{COLOR=grey},{WHE=axle sleeve},{D=65},{H=85},{F=27},{A=92},{B=63.5},{C=76.2},{C1=71.4},{E=44.5},{DD=9},{LOAD=50},{WEI=0.24},{PPATH=jiaolun_1754-1/jiaolun_1754_1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HEPAAO
TYPE1
支架类型
固定型
MAT1
支架材料
Q235A
SUR1
支架表面处理
镀锌
BBA
支架刹车形式
-
CODE2
轮部代号
SA
WHEMAT
轮部材质
人造胶
COLOR
轮部颜色
灰色
WHE
轮部轴承
轴套
D
65
65
mm
H
85
85
mm
F
27
mm
A
92
mm
B
63.5
mm
C
76.2
mm
C1
71.4
mm
E
44.5
mm
DD
d
9
mm
LOAD
容许载荷
50
50
kg
WEI
参考重量
0.24
0.24
kg
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1537169850144.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸