HEPFAT125-RC
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1756_1_asmtab.prj},{NB=HEPFAT125-RC},{CODE=HEPFAT},{TYPE1=Fixed type},{MAT1=Q235A},{SUR1=Galvanized},{BBA=-},{CODE2=RC},{WHEMAT=rubber},{COLOR=grey},{WHE=axle sleeve},{D=125},{H=165},{F=32},{A=114},{B=102},{C=92.1},{C1=76.2},{E=76.2},{E1=66.7},{DD=11},{LOAD=160},{WEI=0.85},{PPATH=jiaolun_1756-1/jiaolun_1756_1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HEPFAT
TYPE1
支架类型
固定型
MAT1
支架材料
Q235A
SUR1
支架表面处理
镀锌
BBA
支架刹车形式
-
CODE2
轮部代号
RC
WHEMAT
轮部材质
橡胶
COLOR
轮部颜色
灰色
WHE
轮部轴承
轴套
D
125
mm
H
165
mm
F
32
mm
A
114
mm
B
102
mm
C
92.1
mm
C1
76.2
mm
E
76.2
mm
E1
66.7
mm
DD
d
11
mm
LOAD
容许载荷
160
kg
WEI
参考重量
0.85
kg
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1537206349504.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸