HEKSEN75-UP
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1788_2_asmtab.prj},{NB=HEKSEN75-UP},{CODE=HEKSEN},{ZTYPE=PDHDX},{ZMAT=Q235A},{ZSUR=duxin},{ZSCXS=-},{LCODE=UP},{LMAT=GQDJAZ},{LY=MBS},{LZC=SGZ},{D=75},{H=105},{F=32},{TT=3},{A=92},{B=73},{C=74.6},{E=44.5},{DD=8.7},{DD1=10},{R=72.5},{RXZH=90},{WEI=1.42},{PPATH=jiaolun-1788-2/jiaolun-1788-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
HEKSEN
ZTYPE
支架类型
平底活动型
ZMAT
支架材质
Q235A
ZSUR
支架表面处理
镀锌
ZSCXS
支架刹车形式
-
LCODE
轮部代号
UP
LMAT
轮部材质
高强度聚氨酯
LY
轮部颜色
米白色
LZC
轮部轴承
双滚珠
D
75
H
105
F
32
TT
t
3
A
92
B
73
C
74.6
E
44.5
DD
d
8.7
DD1
d1
10
R
72.5
RXZH
容许载荷(kg)
90
WEI
参考重量(kg)
1.42
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸