FBBSF15A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
39-管-接头-阀门
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t981/fbbsf1877-3.prj},{NB=FBBSF15A},{CODE=FBBSF},{SBXZ=gang gan},{MAT=SCS14A(SUS316)},{MATE=fu shu},{ZGSY=shui},{NO=15A},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBBSF
SBXZ
手柄形状
杠杆手柄型
MAT
主体材质
SCS14A(SUS316)
MATE
球座材质
氟树脂
ZGSY
最高使用压力
水 · 油 · 空气 · 燃气:4.12PMa / 饱和蒸气:1MPa
NO
No.
15A
20A
25A
40A
50A
15A
20A
25A
40A
50A
RC
Rc/(PT)
1/2
D
d
15
mm
S
27
mm
L
68
mm
H
59
mm
W
102
mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸