FBGFR15A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
39-管-接头-阀门
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t981/fbgfr1857-2.prj},{NB=FBGFR15A},{CODE=FBGFR},{MAT=FCMB270},{SUR=re jin},{NO=15A},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBGFR
FBGFR
MAT
材质
FCMB270
FCMB270
SUR
表面处理
热浸镀锌
热浸镀锌
NO
No.
15A
20A
25A
32A
40A
50A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
RC
Rc(PT)
1/2
D
95
mm
T
16
mm
T1
t
12
12
mm
B
38
38
mm
F
f
1
1
mm
G
g
51
51
mm
PCD
P.C.D
70
mm
DD
d
15
mm
M
适用螺栓直径
M12
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸