FBXMDD1-5-10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
39-管-接头-阀门
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t981/fbxmdd1866-5.prj},{NB=FBXMDD1-5-10},{CODE=FBXMDD},{TYPE=yi jing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ZG=20.6MPa},{NO=1},{T1=M5},{L=10},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBXMDD
TYPE
类型
异径型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
ZG
最高使用压力
20.6MPa
NO
No.
1
2
3
4
1
2
3
4
T1
Rc(PT)/M(粗牙螺纹)·T1
M5
NPT1/8
M5
NPT1/8
L
L(选择)
10
15
20
10
15
20
mm
T2
Rc(PT)/M(粗牙螺纹)·T2
1/8
B
14
mm
C
16.2
mm
L1
ℓ
10
mm
D
d
3.0
mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸