FAVFLT2-6
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/favflt1917-3_asmtab.prj},{NB=FAVFLT2-6},{CODE=FAVFLT},{NO=2-6},{D=6},{B=55.5},{L1=10.8},{L2=5.8},{P1=18.5},{P2=17.5},{C=15.5},{F1=10},{F2=20},{FIL=7.5},{MASS=25},{US=compressed air},{SER=-1(-100)},{ACC=10},{OPE=0~60},{PPATH=favflt1917-3/favflt1917-3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FAVFLT
NO
NO.
2-6
2-6
D
管径
6
6
B
55.5
55.5
L1
10.8
10.8
L2
5.8
5.8
P1
ΦP1
18.5
18.5
P2
ΦP2
17.5
17.5
C
15.5
15.5
F1
10
10
F2
20
20
FIL
过滤面积
7.5
7.5
mm²
MASS
重量
25
25
g
US
使用流体
压缩空气
SER
使用压力范围
-1(-100)
kgf/cm²(kPa)
ACC
滤过精度
10
μ
OPE
使用温度范围
0~60
°C
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/category/41
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸