FAVUES10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/favues1918-1.prj},{NB=FAVUES10},{CODE=FAVUES},{NO=10},{SW=},{A=45},{C=16},{D=10},{E=8},{F=14},{G=20},{H=4.5},{I=2-Φ4.2},{IX=4.2},{J=Rc1/8},{JX=9.728},{K=10},{L=Rc1/8},{LX=9.728},{M=27},{N=Φ16},{NX=16},{XYQ=R1/8},{NOZZ=1.0},{EXH=27},{VAC=-91.8(690)},{AIR=44},{SUPP=-0.5(5)},{US=compressed air},{SER=0.1~0.6(1.0~6.0)},{OPE=0~60},{GY=NO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
FAVUES
NO
NO.
10
10
SW
开关
不标注(不带开关)
S(带固定型开关)
SK(带可调整型开关)
不标注(不带开关)
S(带固定型开关)
SK(带可调整型开关)
A
45
45
B
33
33
C
16
16
D
10
10
E
8
8
F
14
14
G
20
20
H
4.5
4.5
I
2-Φ4.2
2-Φ4.2
J
Rc1/8
Rc1/8
K
10
10
L
Rc1/8
Rc1/8
M
27
27
N
Φ16
Φ16
XYQ
消音器(配管尺寸)
R1/8
R1/8
NOZZ
喷嘴直径
1.0
1.0
mm
EXH
排气量
27
27
(L/min)
VAC
真空度
-91.8(690)
-91.8(690)
kPa(mmHg)
AIR
空气消费量
44
44
(L/min)
SUPP
供给空气压
-0.5(5)
MPA(kgf/cm²)
US
使用流体
压缩空气
SER
使用压力范围
0.1~0.6(1.0~6.0)
kgf/cm²(kPa)
OPE
使用温度范围
0~60
°C
GY
给油
不要
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/category/41
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸