FBMESE10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/fbmesd-1931-2_asmtab.prj},{NB=FBMESE10},{CODE=FBMESE},{TYPE=THDB},{JGFS=KSJK},{XPMAT=SE},{YS=HS},{PJ=10},{B=60.1},{D=6},{M=M14×1},{L1=8.0},{L2=26.0},{L3=20.0},{P=16},{C=11.7},{S=6},{H1=17},{H2=12},{T=4},{THFZ=4.0~7.1},{WEI=35.5},{PPATH=fbmesd-1931-2/fbmesd-1931-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBMESE
FBMESE
TYPE
类型
THDB
JGFS
接管方式
快速接头型
XPMAT
吸盘材质
导电性硅橡胶SE
导电性硅橡胶SE
YS
颜色
黑色
黑色
PJ
盘径d
10
10
B
60.1
60.1
D
6
6
M
M14×1
M14×1
L1
8.0
8.0
L2
26.0
26.0
L3
20.0
20.0
P
16
16
C
11.7
11.7
S
行程S
6
6
H1
对边H1
17
17
H2
对边H2
12
12
T
4
THFZ
弹簧最大负载(N)
4.0~7.1
4.0~7.1
WEI
重量(g)
35.5
35.5
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/category/41.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸