FBMESH10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/fbmesg-1932-1_asmtab.prj},{NB=FBMESH10},{CODE=FBMESH},{TYPE=THCM},{JGFS=KSJK},{XPMAT=SE},{YS=HS},{PJ=10},{B=58.1},{D=6},{M=M14×1},{L1=8.0},{L2=35.0},{L3=20},{P=16},{XCS=6},{E1=20.1},{E2=18.5},{H1=17},{H2=12},{T=4},{THFZ=4.0~7.1},{WEI=47.5},{PPATH=fbmesg-1932-1/fbmesg-1932-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FBMESH
FBMESH
TYPE
类型
弹簧式侧面真空端口
JGFS
接管方式
快速接头型
XPMAT
吸盘材质
导电性硅橡胶SE
导电性硅橡胶SE
YS
颜色
黑色
黑色
PJ
盘径d
10
10
B
58.1
58.1
D
6
6
M
M14×1
M14×1
L1
8.0
8.0
L2
35.0
35.0
L3
20
20
P
16
16
XCS
行程S
6
6
E1
20.1
20.1
E2
18.5
18.5
H1
对边H1
17
17
H2
对边H2
12
12
T
4
4
THFZ
弹簧最大负载(N)
4.0~7.1
4.0~7.1
WEI
重量(g)
47.5
47.5
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/category/41.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸