FFRTN6N
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/ffrtn1905-2.prj},{NB=FFRTN6N},{CODE=FFRTN},{MAT=huangtong},{SUR=wudianjiedunie},{AC=chendian},{MATB=NBR},{NO=6N},{D=4.0},{OD=6},{M=M5×0.8},{MX=5.000},{A=3.0},{B=15.0},{C=5.5},{L1=12.0},{L2=9.0},{L3=7.5},{P=8.0},{H=8.0},{WEI=3.4},{MM=3.8},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1444606944944.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
FFRTN
MAT
材质
黄铜
SUR
表面处理
无电解镀镍
AC
附件
衬垫
MATB
附件材质
NBR
NBR
NO
No.
6N
6N
D
管内径
4.0
4.0
mm
OD
管外径
6
6
mm
M
M5×0.8
M5×0.8
mm
A
3.0
3.0
mm
B
15.0
15.0
mm
C
5.5
5.5
mm
L1
12.0
12.0
mm
L2
9.0
9.0
mm
L3
7.5
7.5
mm
P
8.0
8.0
mm
H
对边距离
8.0
8.0
mm
WEI
重量(g)
3.4
3.4
MM
有效截面积(mm2)
3.8
3.8
LINK
链接
https://www.srdfaa.com/product/1444606944944.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸